Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSH120A3ALCM

120H2362

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
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
HeakskiitUL
High Side TS Max150.0 °C
High Side TS Min-35.0 °C
High Side Volume0.7 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi]0.27 Ohm
IDVYes
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]278 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-3/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli]1-3/8 in
IP protection classIP54 (with cable gland)
Joonise number8560177
Käivituste arv tunnis [max]12
KirjeldusDSH120-3
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]542.0 mm
Kompressori toitepinge [V]208-230/3/60
Kõrgus alusplaadist [mm]527 mm
Korrastatud maht [cm3]116.90 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]10.00 kg
KülmutusagensidR410AR452BR454B
Läbimõõt [mm]243 mm
Laius [mm]230.00 mm
Low Side TS Max55.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume13.6 L
LRA267 A
Maandus, pöördemoment [Nm]2.00 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC]48 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH120-3AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Iseloomulik
Väärtus
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSH120A3ALCM
Motor protectionInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures208 V
Oil equalization1-3/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli laadimine [L]3.30 L
Õli võrdlus160SZ
Paigaldamise pingutusmoment [Nm]15.00 N-m
Pakendi formaatIndustrial pack
PerekondDSH
Pikkus [mm]230.0 mm
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures253 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures187 V
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Power connectionsScrew 4.8 mm
Product lineCommercial Compressors
RLA43.6 A
Sagedus [Hz]60
Segmendi kasutusAir conditioning
Sisaldab akusidNo
Suction connection material-
Toide, pöördemoment [Nm]3.00 N-m
Toote nimetusScroll compressor DSH
Toote tüüpDSH120
Tooteid pakendis8
TooterühmHermetic compressors
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse tüüpBrazed
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]509 mm
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
Brutokaal69.78 Kilogram
Netokaal69.78 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm