Scroll compressor, DSH140A7ALCM
120H2304
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack
120H2304
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
| Heakskiit | UL |
| High Side TS Max | 150.0 °C |
| High Side TS Min | -35.0 °C |
| High Side Volume | 0.7 L |
| Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] | 1.38 Ohm |
| IDV | Yes |
| Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 278 mm |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1-3/8 in |
| Imipoole ühendustoru suurus [tolli] | 1-3/8 in |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Joonise number | 8560177 |
| Käivituste arv tunnis [max] | 12 |
| Kirjeldus | DSH140-7 |
| Klaas, pöördemoment [Nm] | 50 N-m |
| Kogukõrgus [mm] | 542.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 575/3/60 |
| Kõrgus alusplaadist [mm] | 527 mm |
| Korrastatud maht [cm3] | 132.90 cm³ |
| Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 10.00 kg |
| Külmutusagensid | R410AR452BR454B |
| Läbimõõt [mm] | 243 mm |
| Laius [mm] | 230.00 mm |
| Low Side TS Max | 55.0 °C |
| Low Side TS Min | -35.0 °C |
| Low Side Volume | 13.6 L |
| LRA | 122 A |
| Maandus, pöördemoment [Nm] | 2.00 N-m |
| Maksimaalne talitlusvool [MOC] | 22 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH140-7AL-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Model number | DSH140A7ALCM |
| Motor protection | Internal overload protector |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 575 V |
| Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 575 V |
| Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Ökonomaiser | No |
| Õli laadimine [L] | 3.30 L |
| Õli võrdlus | 160SZ |
| Paigaldamise pingutusmoment [Nm] | 15.00 N-m |
| Pakendi formaat | Single pack |
| Perekond | DSH |
| Pikkus [mm] | 230.0 mm |
| Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures | 632 V |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 517 V |
| Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] | 3500 rpm |
| Power connections | Screw 4.8 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 18.6 A |
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
| Toote tüüp | DSH140 |
| Tooteid pakendis | 1 |
| Tooterühm | Hermetic compressors |
| Tüürimisfunktsioon | Fixed speed |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ühenduse tüüp | Brazed |
| Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 509 mm |
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
| Brutokaal | 71.38 Kilogram |
| Netokaal | 68.88 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 314.305 Cubic decimeter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |