Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSH161A3ALDM

120H2302

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Single pack
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
HeakskiitUL
High Side TS Max150.0 °C
High Side TS Min-35.0 °C
High Side Volume0.7 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi]0.224 Ohm
IDVYes
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]278 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-3/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli]1-3/8 in
IP protection classIP54 (with cable gland)
Joonise number8560177
Käivituste arv tunnis [max]12
KirjeldusDSH161-3
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]542.0 mm
Kompressori toitepinge [V]208-230/3/60
Kõrgus alusplaadist [mm]527 mm
Korrastatud maht [cm3]151.70 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]10.00 kg
KülmutusagensidR410AR452BR454B
Läbimõõt [mm]243 mm
Laius [mm]230.00 mm
Low Side TS Max55.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume13.6 L
LRA315 A
Maandus, pöördemoment [Nm]2.00 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC]64 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH161-3AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Iseloomulik
Väärtus
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSH161A3ALDM
Motor protectionInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures208 V
Oil equalization1-3/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli laadimine [L]3.30 L
Õli võrdlus160SZ
Paigaldamise pingutusmoment [Nm]15.00 N-m
Pakendi formaatSingle pack
PerekondDSH
Pikkus [mm]230.0 mm
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures253 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures187 V
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Power connectionsScrew 4.8 mm
Product lineCommercial Compressors
RLA49.3 A
Sagedus [Hz]60
Segmendi kasutusAir conditioning
Sisaldab akusidNo
Suction connection material-
Toide, pöördemoment [Nm]3.00 N-m
Toote nimetusScroll compressor DSH
Toote tüüpDSH161
Tooteid pakendis1
TooterühmHermetic compressors
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse tüüpBrazed
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]509 mm
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
Brutokaal73.47 Kilogram
Netokaal70.97 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm