Scroll compressor, DSH295C7APC
120H2049
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2049
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
| GP LP pöördemoment [Nm] | 15 N-m |
| Heakskiit | CEUL |
| IDV | Yes |
| Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 302 mm |
| Joonise number | 8556208 |
| Kirjeldus | DSH295-7 |
| Klaas, pöördemoment [Nm] | 50 N-m |
| Kogukõrgus [mm] | 653.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 575/3/60 |
| Korrastatud maht [cm3] | 276.20 cm³ |
| Külmutusagensid | R410AR452BR454B |
| Läbimõõt [mm] | 318 mm |
| Manifold enabled | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | DSH295-7AP-INDUST |
| Model number | DSH295C7APC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Oil equalization | 2-1/4'' Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Õli väljalase | 1/4'' flare |
| Õli väljalase, pöördemoment [Nm] | 35 N-m |
| Pakendi formaat | Industrial pack |
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
| Toote tüüp | DSH295 |
| Tooteid pakendis | 6 |
| Tooterühm | Hermetic compressors |
| Tüürimisfunktsioon | Fixed speed |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 618 mm |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 116 Kilogram |
| Netokaal | 112 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.839 Cubic meter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |