Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Scroll compressor, DSH485C7APC

120H2048

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack
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
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
HeakskiitCEUL
IDVYes
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]302 mm
Joonise number8556198
KirjeldusDSH485-7
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]726.0 mm
Kompressori toitepinge [V]575/3/60
Korrastatud maht [cm3]442.60 cm³
KülmutusagensidR410AR452BR454B
Läbimõõt [mm]333 mm
Laius [mm]371.00 mm
Manifold enabledNo
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionDSH485-7AP-INDUST
Model numberDSH485C7APC
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Õli väljalase1/4'' flare
Pakendi formaatIndustrial pack
PerekondDSH
Pikkus [mm]371.0 mm
Product lineCommercial Compressors
Segmendi kasutusAir conditioning
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaScroll
Toote nimetusScroll compressor DSH
Toote tüüpDSH485
Tooteid pakendis4
TooterühmHermetic compressors
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]667 mm

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal186.35 Kilogram
Netokaal182.6 Kilogram
Volume1218.375 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162735527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm