Scroll compressor, DSH598A9APC
120H1940
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack
120H1940
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
| Heakskiit | Out of scope |
| High Side TS Max | 150.0 °C |
| High Side TS Min | -35.0 °C |
| High Side Volume | 4.0 L |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] | 0.231 Ohm |
| IDV | Yes |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 2-1/8 in |
| Imipoole ühendustoru suurus [tolli] | 2-1/8 in |
| Käivituste arv tunnis [max] | 12 |
| Kirjeldus | DSH598-9 |
| Kompressori toitepinge [V] | 380-400/3/60 |
| Konfiguratsiooni kood | Single |
| Korrastatud maht [cm3] | 541.00 cm³ |
| Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 17.00 kg |
| Külmutusagensid | R410AR452BR454B |
| Low Side TS Max | 52.0 °C |
| Low Side TS Min | -35.0 °C |
| Low Side Volume | 30.1 L |
| LRA | 566 A |
| Maksimaalne talitlusvool [MOC] | 122 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH598-9-AP-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSH598A9APC |
| Motor protection | Electronic protection module, 110/240 V |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 400 V |
| Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 380 V |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Ökonomaiser | No |
| Õli laadimine [L] | 6.10 L |
| Õli võrdlus | 160SZ |
| Paigaldamise pingutusmoment [Nm] | 21.00 N-m |
| Pakendi formaat | Single pack |
| Perekond | DSH |
| Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures | 440 V |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 342 V |
| Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] | 3500 rpm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Reverse rotation protection | Electronic module |
| RLA | 99 A |
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
| Test LP [bar] [Max] | 34.3 bar |
| Toote nimetus | Scroll compressor DSH |
| Toote tüüp | DSH598 |
| Tooteid pakendis | 1 |
| Tooterühm | Hermetic compressors |
| Tüürimisfunktsioon | Fixed speed |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ühenduse tüüp | Brazed |
| Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 1-3/8 in |
| Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] | 1-3/8 in |
| Värv | Blue |
| Vedeliku sissepritseklapp | No |
| Viskoossus [cP] | 32.0 cP |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 225.75 Kilogram |
| Netokaal | 215 Kilogram |
| Volume | 909.763 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424645526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |