Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll compressor, DSF090A7ALA

120H1905

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Brand techniqueScroll compressor
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel7(a)7(c)-I6(c)
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
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi]2.34 Ohm
IDVYes
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]235 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-1/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli]1-1/8 in
IP protection classIP54 (with cable gland)
Joonise number8560176
Käivituste arv tunnis [max]12
KirjeldusDSF090-7
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]485.0 mm
Kompressori toitepinge [V]575/3/60
Konfiguratsiooni koodSingle
Kõrgus alusplaadist [mm]470 mm
Korrastatud maht [cm3]81.30 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]8.00 kg
KülmutusagensidR32
Läbimõõt [mm]243 mm
Laius [mm]230.00 mm
Low Side TS Max53.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume11.7 L
LRA84 A
Maandus, pöördemoment [Nm]2.00 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC]13 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF090-7AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Iseloomulik
Väärtus
Model numberDSF090A7ALA
Motor protectionInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures575 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures575 V
Oil equalization1-3/4"Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli laadimine [L]3.00 L
Õli võrdlus185SL
Paigaldamise pingutusmoment [Nm]15.00 N-m
Pakendi formaatIndustrial pack
PerekondDSF
Pikkus [mm]230.0 mm
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures632 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures517 V
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Power connectionsScrew 4.8 mm
Product lineCommercial Compressors
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA12 A
Sagedus [Hz]60
SCIPi kausta nrbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIPi kausta tootenimiCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segmendi kasutusAir conditioning
Sisaldab akusidNo
Suction connection material-
TehnoloogiaScroll
Test HP [bar] [Max]53.6 bar
Test LP [bar] [Max]36.7 bar
Toide, pöördemoment [Nm]3.00 N-m
Toote nimetusScroll compressor DSF
Toote tüüpDSF090
Tooteid pakendis8
TooterühmHermetic compressors
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse tüüpBrazed
UL-klassifikatsioonYes
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]451 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli]7/8 in
VärvBlue
Vedeliku sissepritseklappNo
Viskoossus [cP]40.0 cP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal61.75 Kilogram
Netokaal58 Kilogram
Volume0.921 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424644017
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm