Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll compressor, DSF090A9ALA

120H1904

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Brand techniqueScroll compressor
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel7(a)7(c)-I6(c)
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
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi]1.05 Ohm
IDVYes
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]235 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-1/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli]1-1/8 in
IP protection classIP54 (with cable gland)
Joonise number8560176
Käivituste arv tunnis [max]12
KirjeldusDSF090-9
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]485.0 mm
Kompressori toitepinge [V]380-400/3/60
Konfiguratsiooni koodSingle
Kõrgus alusplaadist [mm]470 mm
Korrastatud maht [cm3]81.30 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]8.00 kg
KülmutusagensidR32
Läbimõõt [mm]243 mm
Laius [mm]230.00 mm
Low Side TS Max53.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume11.7 L
LRA124 A
Maandus, pöördemoment [Nm]2.00 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC]19 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF090-9AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Iseloomulik
Väärtus
Model numberDSF090A9ALA
Motor protectionInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures400 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures380 V
Oil equalization1-3/4"Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli laadimine [L]3.00 L
Õli võrdlus185SL
Paigaldamise pingutusmoment [Nm]15.00 N-m
Pakendi formaatSingle pack
PerekondDSF
Pikkus [mm]230.0 mm
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures440 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures342 V
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Power connectionsScrew 4.8 mm
Product lineCommercial Compressors
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA19 A
Sagedus [Hz]60
SCIPi kausta nrbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIPi kausta tootenimiCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segmendi kasutusAir conditioning
Sisaldab akusidNo
Suction connection material-
TehnoloogiaScroll
Test HP [bar] [Max]53.6 bar
Test LP [bar] [Max]36.7 bar
Toide, pöördemoment [Nm]3.00 N-m
Toote nimetusScroll compressor DSF
Toote tüüpDSF090
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
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]451 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli]7/8 in
VärvBlue
Vedeliku sissepritseklappNo
Viskoossus [cP]40.0 cP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal69 Kilogram
Netokaal58 Kilogram
Volume190.665 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424644024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm