Danfoss logo
 DSH184-3/7/9, DSF200-3/7/9 - 8560235

Scroll compressor, DSH184A7ALD

120H1839

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack
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
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi]1.32 Ohm
IDVYes
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]300 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-3/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli]1-3/8 in
IP protection classIP54 (with cable gland)
Joonise number8560235
Käivituste arv tunnis [max]12
KirjeldusDSH184-7
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]555.0 mm
Kompressori toitepinge [V]575/3/60
Konfiguratsiooni koodSingle
Korrastatud maht [cm3]170.30 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]10.00 kg
KülmutusagensidR410AR452BR454B
Läbimõõt [mm]243 mm
Low Side TS Max55.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume13.9 L
LRA135 A
Maandus, pöördemoment [Nm]2.00 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC]28 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-7AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Iseloomulik
Väärtus
Model numberDSH184A7ALD
Motor protectionInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures575 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures575 V
Oil equalization1-3/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli laadimine [L]3.60 L
Õli võrdlus160SZ
Paigaldamise pingutusmoment [Nm]15.00 N-m
Pakendi formaatIndustrial pack
PerekondDSH
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures632 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures517 V
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Power connectionsScrew 4.8 mm
Product lineCommercial Compressors
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA25 A
Sagedus [Hz]60
SCIPi kausta nrbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIPi kausta tootenimiCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segmendi kasutusAir conditioning
Sisaldab akusidNo
Suction connection material-
TehnoloogiaScroll
Test HP [bar] [Max]48.7 bar
Test LP [bar] [Max]33.3 bar
Toide, pöördemoment [Nm]3.00 N-m
Toote nimetusScroll compressor DSH
Toote tüüpDSH184
Tooteid pakendis8
TooterühmHermetic compressors
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse tüüpBrazed
UL-klassifikatsioonYes
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]525 mm
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
Brutokaal76.12 Kilogram
Netokaal73.62 Kilogram
Volume0.921 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424640620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm