Scroll compressor, DSH184A3ALD
120H1811
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1811
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brand technique | Scroll compressor |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Eritest [bar] [max] | 37 bar |
| Faas | 3 |
| Fitting standard | ODF |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Threaded |
| Heakskiit | CEULUKCA |
| High Side TS Max | 150.0 °C |
| High Side TS Min | -35.0 °C |
| High Side Volume | 0.7 L |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] | 0.22 Ohm |
| IDV | Yes |
| Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 300 mm |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1-3/8 in |
| Imipoole ühendustoru suurus [tolli] | 1-3/8 in |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Joonise number | 8560235 |
| Käivituste arv tunnis [max] | 12 |
| Kirjeldus | DSH184-3 |
| Klaas, pöördemoment [Nm] | 50 N-m |
| Kogukõrgus [mm] | 555.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 208-230/3/60 |
| Konfiguratsiooni kood | Single |
| Korrastatud maht [cm3] | 170.30 cm³ |
| Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 10.00 kg |
| Külmutusagensid | R410AR452BR454B |
| Läbimõõt [mm] | 243 mm |
| Low Side TS Max | 55.0 °C |
| Low Side TS Min | -35.0 °C |
| Low Side Volume | 13.9 L |
| LRA | 351 A |
| Maandus, pöördemoment [Nm] | 2.00 N-m |
| Maksimaalne talitlusvool [MOC] | 71 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH184-3AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Model number | DSH184A3ALD |
| Motor protection | Internal overload protector |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 230 V |
| Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 208 V |
| Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Ökonomaiser | No |
| Õli laadimine [L] | 3.60 L |
| Õli võrdlus | 160SZ |
| Paigaldamise pingutusmoment [Nm] | 15.00 N-m |
| Pakendi formaat | Industrial pack |
| Perekond | DSH |
| Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures | 253 V |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 187 V |
| Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] | 3500 rpm |
| Power connections | Screw 4.8 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 53.6 A |
| Sagedus [Hz] | 60 |
| SCIPi kausta nr | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIPi kausta tootenimi | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Segmendi kasutus | Air conditioning |
| Sisaldab akusid | No |
| Suction connection material | - |
| Tehnoloogia | Scroll |
| Test HP [bar] [Max] | 48.7 bar |
| Test LP [bar] [Max] | 33.3 bar |
| Toide, pöördemoment [Nm] | 3.00 N-m |
| Toote nimetus | Scroll compressor DSH |
| Toote tüüp | DSH184 |
| Tooteid pakendis | 8 |
| Tooterühm | Hermetic compressors |
| Tüürimisfunktsioon | Fixed speed |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ühenduse tüüp | Brazed |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 525 mm |
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
| Brutokaal | 76.12 Kilogram |
| Netokaal | 73.62 Kilogram |
| Volume | 0.921 Cubic meter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424601140 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |