Danfoss logo
SH184 scroll compressor front view

Scroll compressor, DSH184A4HLD

120H1752

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
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
HeakskiitCEUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
IDVYes
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]299 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-3/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli]1-3/8 in
IP protection classIP54 (with cable gland)
Joonise number8560178
KirjeldusDSH184-4
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]558.0 mm
Kompressori toitepinge [V]380-415/3/50 460/3/60
Kõrgus alusplaadist [mm]543 mm
Korrastatud maht [cm3]170.30 cm³
KülmutusagensidR410A
Läbimõõt [mm]243 mm
Laius [mm]230.00 mm
Maandus, pöördemoment [Nm]2.00 N-m
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-4HL-INDUST
Model numberDSH184A4HLD
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures415 V
Iseloomulik
Väärtus
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures460 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures460 V
Oil equalization1-3/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Pakendi formaatIndustrial pack
PerekondDSH
Pikkus [mm]230.0 mm
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures457 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures506 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures342 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures414 V
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min]2900 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Power connectionsScrew 4.8 mm
Product lineCommercial Compressors
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]50/60
SCIPi kausta nrbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIPi kausta tootenimiCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segmendi kasutusAir conditioning
Sisaldab akusidNo
Suction connection material-
Toide, pöördemoment [Nm]3.00 N-m
Toote nimetusScroll compressor DSH
Toote tüüpDSH184
Tooteid pakendis8
TooterühmHermetic compressors
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse tüüpBrazed
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]524 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli]7/8 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal76.12 Kilogram
Netokaal73.62 Kilogram
Volume0.11 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424540111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm