Scroll compressor, DSH381B7APD
120H1731
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack
120H1731
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
| High Side Volume | 4.0 L |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| IDV | Yes |
| Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 302 mm |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1-5/8 in |
| Imipoole ühendustoru suurus [tolli] | 1-5/8 in |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Joonise number | 8556199 |
| Käivituste arv tunnis [max] | 12 |
| Kirjeldus | DSH381-7 |
| Klaas, pöördemoment [Nm] | 50 N-m |
| Kogukõrgus [mm] | 726.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 575/3/60 |
| Konfiguratsiooni kood | Single |
| Korrastatud maht [cm3] | 345.00 cm³ |
| Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 17.00 kg |
| Külmutusagensid | R410AR452BR454B |
| Läbimõõt [mm] | 333 mm |
| Laius [mm] | 371.00 mm |
| Low Side TS Max | 52.0 °C |
| Low Side TS Min | -35.0 °C |
| Low Side Volume | 31.1 L |
| LRA | 235 A |
| Maandus, pöördemoment [Nm] | 4.00 N-m |
| Maksimaalne talitlusvool [MOC] | 58 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH381-7-AP-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSH381B7APD |
| Motor protection | Electronic protection module, 110/240 V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 575 V |
| Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 575 V |
| Oil equalization | 2-1/4'' Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Ökonomaiser | No |
| Õli laadimine [L] | 6.10 L |
| Õli väljalase | 1/4'' flare |
| Õli võrdlus | 160SZ |
| Paigaldamise pingutusmoment [Nm] | 21.00 N-m |
| Pakendi formaat | Single pack |
| Perekond | DSH |
| Pikkus [mm] | 371.0 mm |
| Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures | 632 V |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 517 V |
| Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] | 3500 rpm |
| Power connections | Stud M5 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Reverse rotation protection | Electronic module |
| RLA | 40 A |
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
| Test LP [bar] [Max] | 34.3 bar |
| Toide, pöördemoment [Nm] | 3.00 N-m |
| Toote nimetus | Scroll compressor DSH |
| Toote tüüp | DSH381 |
| Tooteid pakendis | 1 |
| Tooterühm | Hermetic compressors |
| Tüürimisfunktsioon | Fixed speed |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ühenduse tüüp | Brazed |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 667 mm |
| Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 1-1/8 in |
| Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] | 1-1/8 in |
| Värv | Blue |
| Vedeliku sissepritseklapp | No |
| Viskoossus [cP] | 32.0 cP |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 130.5 Kilogram |
| Netokaal | 121 Kilogram |
| Volume | 590.625 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424601249 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |