Danfoss logo
SH180 SH240 SH295 DSH240 DSH295 - 8556089

Scroll compressor, DSF530A7AAA

120H1641

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Brand techniqueScroll compressor
CE-märgistusYes
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
Eritest [bar] [max]37 bar
Faas3
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
HeakskiitCEULUKCA
High Side TS Max150.0 °C
High Side TS Min-35.0 °C
High Side Volume3.9 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi]0.45 Ohm
IDVYes
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]302 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-5/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli]1-5/8 in
IP protection classIP54 (with cable gland)
Joonise number8556198
Käivituste arv tunnis [max]12
KirjeldusDSF530-7
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]726.0 mm
Kompressori toitepinge [V]575/3/60
Konfiguratsiooni koodSingle
Korrastatud maht [cm3]442.60 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]17.00 kg
KülmutusagensidR32
Läbimõõt [mm]333 mm
Laius [mm]371.00 mm
Low Side TS Max51.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume28.5 L
LRA303 A
Maandus, pöördemoment [Nm]4.00 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC]68 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF530-7-AA-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Iseloomulik
Väärtus
Model numberDSF530A7AAA
Motor protectionElectronic protection module, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures575 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures575 V
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli laadimine [L]6.10 L
Õli väljalase1/4'' flare
Õli võrdlus185SL
Pakendi formaatSingle pack
PerekondDSF
Pikkus [mm]371.0 mm
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures632 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures517 V
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA56 A
Sagedus [Hz]60
Segmendi kasutusAir conditioning
Sisaldab akusidNo
Suction connection material-
TehnoloogiaScroll
Test HP [bar] [Max]53.6 bar
Test LP [bar] [Max]34.3 bar
Toide, pöördemoment [Nm]3.00 N-m
Toote nimetusScroll compressor DSF
Toote tüüpDSF530
Tooteid pakendis1
TooterühmHermetic compressors
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse tüüpBrazed
UL-klassifikatsioonYes
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]667 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]1-3/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli]1-3/8 in
VärvBlue
Vedeliku sissepritseklappNo
Viskoossus [cP]40.0 cP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal84.36 Kilogram
Netokaal79.38 Kilogram
Volume590.625 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424624774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm