Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSF270A7AAA

120H1630

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack
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
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GP LP pöördemoment [Nm]15 N-m
HeakskiitCEULUKCA
High Side TS Max150.0 °C
High Side TS Min-35.0 °C
High Side Volume2.9 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi]0.94 Ohm
IDVYes
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]302 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-5/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli]1-5/8 in
IP protection classIP54 (with cable gland)
Joonise number8556208
Käivituste arv tunnis [max]12
KirjeldusDSF270-7
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]653.0 mm
Kompressori toitepinge [V]575/3/60
Konfiguratsiooni koodSingle
Korrastatud maht [cm3]227.60 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]15.00 kg
KülmutusagensidR32
Läbimõõt [mm]318 mm
Low Side TS Max51.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume27.5 L
LRA181 A
Maandus, pöördemoment [Nm]4.00 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC]35 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF270-7-AA-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Iseloomulik
Väärtus
Model numberDSF270A7AAA
Motor protectionElectronic protection module, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures575 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures575 V
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli laadimine [L]6.10 L
Õli väljalase1/4'' flare
Õli väljalase, pöördemoment [Nm]35 N-m
Õli võrdlus185SL
Pakendi formaatSingle pack
PerekondDSF
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures632 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures517 V
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA28 A
Sagedus [Hz]60
Segmendi kasutusAir conditioning
Sisaldab akusidNo
Suction connection material-
TehnoloogiaScroll
Test HP [bar] [Max]53.6 bar
Test LP [bar] [Max]34.3 bar
Toide, pöördemoment [Nm]3.00 N-m
Toote nimetusScroll compressor DSF
Toote tüüpDSF270
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
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]618 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]1-1/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli]1-1/8 in
VärvBlue
Vedeliku sissepritseklappNo
Viskoossus [cP]40.0 cP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal112 Kilogram
Netokaal110 Kilogram
Volume590.625 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424624743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm