Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll compressor, DSH090A3ALB

120H1508

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Brand techniqueScroll compressor
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterDiscontinued models
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
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi]0.39 Ohm
IDVYes
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]235 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-1/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli]1-1/8 in
IP protection classIP54 (with cable gland)
Joonise number8560176
Käivituste arv tunnis [max]12
KirjeldusDSH090-3 (Old)
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]485.0 mm
Kompressori toitepinge [V]208-230/3/60
Konfiguratsiooni koodSingle
Kõrgus alusplaadist [mm]470 mm
Korrastatud maht [cm3]88.40 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]8.00 kg
KülmutusagensidR410A
Läbimõõt [mm]243 mm
Laius [mm]230.00 mm
Low Side TS Max55.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume11.7 L
LRA203 A
Maandus, pöördemoment [Nm]2.00 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC]38 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDel-DSH090-3AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Iseloomulik
Väärtus
MCC43 A
Model numberDSH090A3ALB
Motor protectionInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures208 V
Oil equalization1-3/4"Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli laadimine [L]3.00 L
Õli võrdlus160SZ
Paigaldamise pingutusmoment [Nm]15.00 N-m
Pakendi formaatIndustrial pack
PerekondDSH
Pikkus [mm]230.0 mm
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures253 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures187 V
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Power connectionsScrew 4.8 mm
Product lineCommercial Compressors
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA30.7 A
Sagedus [Hz]60
SCIPi kausta nrbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIPi kausta tootenimiCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segmendi kasutusAir conditioning
Sisaldab akusidNo
Suction connection material-
TehnoloogiaScroll
Test HP [bar] [Max]48.7 bar
Test LP [bar] [Max]33.3 bar
Toide, pöördemoment [Nm]3.00 N-m
Toote nimetusScroll compressor DSH
Toote tüüpDSH090
Tooteid pakendis8
TooterühmHermetic compressors
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse tüüpBrazed
UL-klassifikatsioonYes
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]451 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli]7/8 in
VärvBlue
Viskoossus [cP]32.0 cP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal61.91 Kilogram
Netokaal59.41 Kilogram
Volume0.1 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424067922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm