Danfoss logo
DSH184-4, DSF200-4 - 8560234

Scroll compressor, DSF200A4ALB

120H1478

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
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
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi]0.83 Ohm
IDVYes
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]300 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-3/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli]1-3/8 in
IP protection classIP54 (with cable gland)
Joonise number8560234
Käivituste arv tunnis [max]12
KirjeldusDSF200-4
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]555.0 mm
Kompressori toitepinge [V]400/3/50 460/3/60
Konfiguratsiooni koodSingle
Korrastatud maht [cm3]170.30 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]10.00 kg
KülmutusagensidR32
Läbimõõt [mm]243 mm
Low Side TS Max53.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume13.9 L
LRA197 A
Maandus, pöördemoment [Nm]2.00 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC]34 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF200-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
MCC40 A
Model numberDSF200A4ALB
Motor protectionInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Iseloomulik
Väärtus
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures400 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures460 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures400 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures460 V
Oil equalization1-3/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli laadimine [L]3.60 L
Õli võrdlus185SL
Paigaldamise pingutusmoment [Nm]15.00 N-m
Pakendi formaatIndustrial pack
PerekondDSF
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures440 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures506 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures360 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures414 V
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min]2900 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Power connectionsScrew 4.8 mm
Product lineCommercial Compressors
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA28.5 A
Sagedus [Hz]50/60
SCIPi kausta nrbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIPi kausta tootenimiCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segmendi kasutusAir conditioning
Shipped instructionsInstallation instructions
Shipped mountingMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Shipped oilInitial oil charge
Sisaldab akusidNo
Suction connection material-
TehnoloogiaScroll
Test HP [bar] [Max]53.6 bar
Test LP [bar] [Max]36.7 bar
Toide, pöördemoment [Nm]3.00 N-m
Toote nimetusScroll compressor DSF
Toote tüüpDSF200
Tooteid pakendis8
TooterühmHermetic compressors
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse tüüpBrazed
UL-klassifikatsioonYes
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]525 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli]7/8 in
VärvBlue
Vedeliku sissepritseklappNo
Viskoossus [cP]40.0 cP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal75.75 Kilogram
Netokaal71.5 Kilogram
Volume0.11 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424062507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm