Scroll compressor, DSH485B3ABC
120H1460
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Single pack
120H1460
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brand technique | Scroll compressor |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
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
| High Side Volume | 3.9 L |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] | 0.10 Ohm |
| IDV | Yes |
| Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 302 mm |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1-5/8 in |
| Imipoole ühendustoru suurus [tolli] | 1-5/8 in |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Joonise number | 8556237 |
| Käivituste arv tunnis [max] | 12 |
| Kirjeldus | DSH485-3 |
| Klaas, pöördemoment [Nm] | 50 N-m |
| Kogukõrgus [mm] | 726.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 208-230/3/60 |
| Konfiguratsiooni kood | Single |
| Korrastatud maht [cm3] | 442.60 cm³ |
| Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 17.00 kg |
| Külmutusagensid | R410A |
| Läbimõõt [mm] | 333 mm |
| Laius [mm] | 371.00 mm |
| Low Side TS Max | 52.0 °C |
| Low Side TS Min | -35.0 °C |
| Low Side Volume | 27.5 L |
| LRA | 761 A |
| Maandus, pöördemoment [Nm] | 4.00 N-m |
| Maksimaalne talitlusvool [MOC] | 185 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-3-AB-SINGLE |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSH485B3ABC |
| Motor protection | Electronic protection module, 110/240 V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 230 V |
| Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 208 V |
| Oil equalization | 2-1/4'' Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Ökonomaiser | No |
| Õli laadimine [L] | 6.10 L |
| Õli väljalase | 1/4'' flare |
| Õli võrdlus | 160SZ |
| Pakendi formaat | Single pack |
| Perekond | DSH |
| Pikkus [mm] | 371.0 mm |
| Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures | 253 V |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 187 V |
| Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] | 3500 rpm |
| Power connections | Stud M5 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Reverse rotation protection | Electronic module |
| RLA | 145 A |
| Sagedus [Hz] | 60 |
| Segmendi kasutus | Air conditioning |
| Sisaldab akusid | No |
| Suction connection material | - |
| Tehnoloogia | Scroll |
| Test HP [bar] [Max] | 48.7 bar |
| Test LP [bar] [Max] | 34.3 bar |
| Toide, pöördemoment [Nm] | 3.00 N-m |
| Toote nimetus | Scroll compressor DSH |
| Toote tüüp | DSH485 |
| Tooteid pakendis | 1 |
| Tooterühm | Hermetic compressors |
| Tüürimisfunktsioon | Fixed speed |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ühenduse tüüp | Brazed |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 667 mm |
| Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 1-3/8 in |
| Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] | 1-3/8 in |
| Värv | Blue |
| Vedeliku sissepritseklapp | No |
| Viskoossus [cP] | 32.0 cP |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 193.5 Kilogram |
| Netokaal | 184 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 590.625 Liter |
| EAN/UPC | 5702424542184 |