Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH294A9AAA

120H1452

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack
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
HeakskiitOut of scope
High Side TS Max150.0 °C
High Side TS Min-35.0 °C
High Side Volume2.5 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi]0.36 Ohm
IDVYes
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]331 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-5/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli]1-5/8 in
IP protection classIP54 (with cable gland)
Joonise number8556089c
Käivituste arv tunnis [max]12
KirjeldusDSH294-9
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]683.0 mm
Kompressori toitepinge [V]380-400/3/60
Konfiguratsiooni koodSingle
Korrastatud maht [cm3]269.00 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]13.50 kg
KülmutusagensidR410A
Läbimõõt [mm]318 mm
Low Side TS Max52.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume28.5 L
LRA310 A
Maandus, pöördemoment [Nm]4.00 N-m
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294A9AAA
Iseloomulik
Väärtus
Motor protectionElectronic protection module, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures380 V
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli laadimine [L]6.70 L
Õli väljalase1/4'' flare
Õli võrdlus160SZ
Paigaldamise pingutusmoment [Nm]21.00 N-m
Pakendi formaatIndustrial pack
PerekondDSH
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures418 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures342 V
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA51.4 A
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
Toote tüüpDSH294
Tooteid pakendis6
TooterühmHermetic compressors
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse tüüpBrazed
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]648 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]1-1/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli]1-1/8 in
VärvBlue
Viskoossus [cP]32.0 cP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal117.83 Kilogram
Netokaal111 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.15 Cubic meter