Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Scroll compressor, DSF530A4AAA

120H1430

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
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
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
HeakskiitCEULUKCA
High Side TS Max150.0 °C
High Side TS Min-35.0 °C
High Side Volume3.9 L
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi]0.28 Ohm
IDVYes
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]302 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-5/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli]1-5/8 in
IP protection classIP54 (with cable gland)
Joonise number8556198
Käivituste arv tunnis [max]12
KirjeldusDSF530-4
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]726.0 mm
Kompressori toitepinge [V]380-415/3/50 460/3/60
Konfiguratsiooni koodSingle
Korrastatud maht [cm3]442.60 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]17.00 kg
KülmutusagensidR32
Läbimõõt [mm]333 mm
Laius [mm]371.00 mm
Low Side TS Max51.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume28.5 L
LRA389 A
Maandus, pöördemoment [Nm]4.00 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC]87A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF530-4-AA-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSF530A4AAA
Motor protectionElectronic protection module, 24 V ac
Iseloomulik
Väärtus
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures415 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures460 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures460 V
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli laadimine [L]6.10 L
Õli väljalase1/4'' flare
Õli võrdlus185SL
Pakendi formaatSingle pack
PerekondDSF
Pikkus [mm]371.0 mm
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures457 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures506 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures342 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures414 V
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min]2900 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA74 A
Sagedus [Hz]50/60
Segmendi kasutusAir conditioning
Shipped instructionsInstallation instructions
Shipped moduleElectronic protection module mounted in terminal box
Shipped oilInitial oil charge
Sisaldab akusidNo
Suction connection material-
TehnoloogiaScroll
Test HP [bar] [Max]53.6 bar
Test LP [bar] [Max]34.3 bar
Toide, pöördemoment [Nm]3.00 N-m
Toote nimetusScroll compressor DSF
Toote tüüpDSF530
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
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]667 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]1-3/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli]1-3/8 in
VärvBlue
Vedeliku sissepritseklappNo
Viskoossus [cP]40.0 cP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal209 Kilogram
Netokaal194 Kilogram
Volume590.625 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428663311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm