Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

Scroll compressor, DSH600B7AXC

120H1384

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Brand techniqueScroll compressor
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Eritest [bar] [max]37 bar
Faas3
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
HeakskiitCEULUKCA
High Side TS Max150.0 °C
High Side TS Min-35.0 °C
High Side Volume4.0 L
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi]0.38 Ohm
IDVYes
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]302 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]2-1/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli]2-1/8 in
IP protection classIP54 (with cable gland)
Joonise number8556192a
Käivituste arv tunnis [max]12
KirjeldusDSH600-7
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]799.0 mm
Kompressori toitepinge [V]575/3/60
Konfiguratsiooni koodSingle
Korrastatud maht [cm3]442.60 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]17.00 kg
KülmutusagensidR410AR452BR454B
Läbimõõt [mm]333 mm
Laius [mm]371.00 mm
Low Side TS Max52.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume30.1 L
LRA354 A
Maandus, pöördemoment [Nm]4.00 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC]91 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH600-7-AX-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Iseloomulik
Väärtus
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH600B7AXC
Motor protectionElectronic protection module, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures575 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures575 V
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli laadimine [L]6.10 L
Õli väljalase1/4'' flare
Õli võrdlus160SZ
Paigaldamise pingutusmoment [Nm]21.00 N-m
Pakendi formaatSingle pack
PerekondDSH
Pikkus [mm]371.0 mm
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures632 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures517 V
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA70 A
Sagedus [Hz]60
Segmendi kasutusAir conditioning
Sisaldab akusidNo
Suction connection material-
TehnoloogiaScroll
Test HP [bar] [Max]53.6 bar
Test LP [bar] [Max]34.3 bar
Toide, pöördemoment [Nm]3.00 N-m
Toote nimetusScroll compressor DSH
Toote tüüpDSH600
Tooteid pakendis1
TooterühmHermetic compressors
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse tüüpBrazed
UL-klassifikatsioonYes
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]732 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]1-3/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli]1-3/8 in
VärvBlue
Vedeliku sissepritseklappNo
Viskoossus [cP]32.0 cP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal225.75 Kilogram
Netokaal215 Kilogram
Volume590.625 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424678166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm