Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH295A4ABC

120H1324

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
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
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GP LP pöördemoment [Nm]15 N-m
HeakskiitCEULUKCA
High Side TS Max150.0 °C
High Side TS Min-35.0 °C
High Side Volume2.8 L
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi]0.56 Ohm
IDVYes
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]302 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-5/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli]1-5/8 in
IP protection classIP54 (with cable gland)
Joonise number8556208
Käivituste arv tunnis [max]12
KirjeldusDSH295-4
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]653.0 mm
Kompressori toitepinge [V]380-415/3/50 460/3/60
Konfiguratsiooni koodSingle
Korrastatud maht [cm3]276.20 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]15.00 kg
KülmutusagensidR410A
Läbimõõt [mm]318 mm
Low Side TS Max52.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume27.1 L
LRA260 A
Maandus, pöördemoment [Nm]4.00 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC]56 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-4AB-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH295A4ABC
Motor protectionElectronic protection module, 110/240 V
Iseloomulik
Väärtus
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures415 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures460 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures460 V
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli laadimine [L]6.10 L
Õli väljalase1/4'' flare
Õli väljalase, pöördemoment [Nm]35 N-m
Õli võrdlus160SZ
Pakendi formaatIndustrial pack
PerekondDSH
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures457 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures506 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures342 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures414 V
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min]2900 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA44 A
Sagedus [Hz]50/60
Segmendi kasutusAir conditioning
Shipped instructionsInstallation instructions
Shipped moduleElectronic protection module mounted in terminal box
Shipped oilInitial oil charge
Sisaldab akusidNo
Suction connection material-
TehnoloogiaScroll
Test HP [bar] [Max]53.6 bar
Test LP [bar] [Max]34.3 bar
Toide, pöördemoment [Nm]3.00 N-m
Toote nimetusScroll compressor DSH
Toote tüüpDSH295
Tooteid pakendis6
TooterühmHermetic compressors
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse tüüpBrazed
UL-klassifikatsioonYes
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]618 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]1-1/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli]1-1/8 in
VärvBlue
Vedeliku sissepritseklappNo
Viskoossus [cP]32.0 cP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal117.6 Kilogram
Netokaal112 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.1 Cubic meter
EAN/UPC5702428663816