Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH295A9ACA

120H1238

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Brand techniqueScroll compressor
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
Eritest [bar] [max]37 bar
Faas3
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GP LP pöördemoment [Nm]15 N-m
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi]0.36 Ohm
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]302 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-5/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli]1-5/8 in
IP protection classIP54 (with cable gland)
Joonise number8556208
Käivituste arv tunnis [max]12
KirjeldusDSH295-9
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]653.0 mm
Kompressori toitepinge [V]380-400/3/60
Konfiguratsiooni koodSingle
Korrastatud maht [cm3]276.20 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]13.50 kg
KülmutusagensidR410A
Läbimõõt [mm]318 mm
LRA310 A
Maandus, pöördemoment [Nm]4.00 N-m
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-9AC-SINGLE
Model numberDSH295A9ACA
Motor protectionElectronic protection module, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures380 V
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Iseloomulik
Väärtus
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli laadimine [L]6.70 L
Õli väljalase1/4'' flare
Õli väljalase, pöördemoment [Nm]35 N-m
Õli võrdlus160SZ
Paigaldamise pingutusmoment [Nm]21.00 N-m
Pakendi formaatSingle pack
PerekondDSH
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures418 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures342 V
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA51.4 A
Sagedus [Hz]60
Segmendi kasutusAir conditioning
Shipped instructionsInstallation instructions
Shipped moduleElectronic protection module mounted in terminal box
Shipped oilInitial oil charge
Sisaldab akusidNo
Suction connection material-
TehnoloogiaScroll
Test HP [bar] [Max]48.7 bar
Test LP [bar] [Max]34.3 bar
Toide, pöördemoment [Nm]3.00 N-m
Toote nimetusScroll compressor DSH
Toote tüüpDSH295
Tooteid pakendis1
TooterühmHermetic compressors
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse tüüpBrazed
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]618 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]1-1/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli]1-1/8 in
VärvBlue
Viskoossus [cP]32.0 cP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal122.1 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Netokaal111 Kilogram