Danfoss logo
SH180 SH240 SH295 DSH240 DSH295 - 8556089

Scroll compressor, DSH294A9AAA

120H1233

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Brand techniqueScroll compressor
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
Eritest [bar] [max]37 bar
Faas3
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
High Side TS Max150.0 °C
High Side TS Min-35.0 °C
High Side Volume2.5 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi]0.36 Ohm
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]331 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-5/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli]1-5/8 in
IP protection classIP54 (with cable gland)
Joonise number8556089c
Käivituste arv tunnis [max]12
KirjeldusDSH294-9
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]683.0 mm
Kompressori toitepinge [V]380-400/3/60
Konfiguratsiooni koodSingle
Korrastatud maht [cm3]269.00 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]13.50 kg
KülmutusagensidR410A
Läbimõõt [mm]318 mm
Low Side TS Max52.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume28.5 L
LRA310 A
Maandus, pöördemoment [Nm]4.00 N-m
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9-AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294A9AAA
Motor protectionElectronic protection module, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures380 V
Iseloomulik
Väärtus
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli laadimine [L]6.10 L
Õli väljalase1/4'' flare
Õli võrdlus160SZ
Paigaldamise pingutusmoment [Nm]21.00 N-m
Pakendi formaatIndustrial pack
PerekondDSH
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures418 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures342 V
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Power connectionsStud M5
Product lineCommercial Compressors
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA51.4 A
Sagedus [Hz]60
SCIPi kausta nr93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
Segmendi kasutusAir conditioning
Shipped instructionsInstallation instructions
Shipped moduleElectronic protection module mounted in terminal box
Shipped oilInitial oil charge
Sisaldab akusidNo
Suction connection material-
TehnoloogiaScroll
Test HP [bar] [Max]48.7 bar
Test LP [bar] [Max]34.3 bar
Toide, pöördemoment [Nm]3.00 N-m
Toote nimetusScroll compressor DSH
Toote tüüpDSH294
Tooteid pakendis6
TooterühmHermetic compressors
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse tüüpBrazed
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]648 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]1-1/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli]1-1/8 in
VärvBlue
Viskoossus [cP]32.0 cP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal117.83 Kilogram
Netokaal111 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm