Danfoss logo
 SH090 DSH090 - 8560004

Scroll compressor, DSH090A7ALA

120H1184

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Asendusosa kood120H1513
Brand techniqueScroll compressor
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Eritest [bar] [max]37 bar
Faas3
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Glass mountingThreaded
HeakskiitCEULUKCA
High Side TS Max150.0 °C
High Side TS Min-35.0 °C
High Side Volume0.7 L
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi]2.34 Ohm
IDVYes
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]235 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-1/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli]1-1/8 in
IP protection classIP54 (with cable gland)
Joonise number8560004
Käivituste arv tunnis [max]12
KirjeldusDSH090-7 (Old)
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]482.0 mm
Kompressori toitepinge [V]575/3/60
Konfiguratsiooni koodSingle
Korrastatud maht [cm3]88.40 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]8.00 kg
KülmutusagensidR410A
Läbimõõt [mm]243 mm
Low Side TS Max55.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume11.7 L
LRA84 A
Maandus, pöördemoment [Nm]2.00 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC]14 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH090-7AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC18 A
Iseloomulik
Väärtus
Model numberDSH090A7ALA
Motor protectionInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures575 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures575 V
Oil equalization1-3/4"Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli laadimine [L]3.00 L
Õli võrdlus160SZ
Paigaldamise pingutusmoment [Nm]15.00 N-m
Pakendi formaatSingle pack
PerekondDSH
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures632 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures517 V
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Power connectionsScrew 4.8 mm
Product lineCommercial Compressors
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA12.9 A
Sagedus [Hz]60
SCIPi kausta nrbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIPi kausta tootenimiCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segmendi kasutusAir conditioning
Shipped instructionsInstallation instructions
Shipped mountingMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Shipped oilInitial oil charge
Sisaldab akusidNo
Suction connection material-
TehnoloogiaScroll
Test HP [bar] [Max]48.7 bar
Test LP [bar] [Max]33.3 bar
Toide, pöördemoment [Nm]3.00 N-m
Toote nimetusScroll compressor DSH
Toote tüüpDSH090
Tooteid pakendis1
TooterühmHermetic compressors
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse tüüpBrazed
UL-klassifikatsioonYes
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]451 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli]7/8 in
VärvBlue
Viskoossus [cP]32.0 cP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal61.91 Kilogram
Netokaal58 Kilogram
Volume190.665 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424542764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm