Danfoss logo
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H39L-EZU-H, Plaatide arv: 90-product-details

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H39L-EZU-H, Plaatide arv: 90

111H0615

Suurim töörõhk [bar]: 49, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpAdapter
H1 ühenduse mõõtQB9.2
H2 ühend. tüüpAdapter
H2 ühenduse mõõtQB9.2
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCEEACUL
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-H-90
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]711 psi
Model No.39
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterEZU-H
Plaatide arv90
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH1"3/8
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH1"3/8
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1/2
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
SeadmedNull
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H39L-EZU-H
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH39L-EZU-H

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.2 Kilogram
Netokaal8.1 Kilogram
Volume17.909 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255253457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm