Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H118L-EZ, Plaatide arv: 90
111H0523
Suurim töörõhk [bar]: 35, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
111H0523
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] | -196 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] | -390 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funktsioon | Aurusti |
| Funktsioonimärge | Null |
| H1 ühend. tüüp | G väliskeermega ühendus |
| H1 ühenduse mõõt | L1"1/2 |
| H2 ühend. tüüp | G väliskeermega ühendus |
| H2 ühenduse mõõt | L1"1/2 |
| H3 ühend. tüüp | Null |
| H3 ühenduse mõõt | Null |
| H4 ühend. tüüp | Null |
| H4 ühenduse mõõt | Null |
| H5 ühend. tüüp | Null |
| H5 ühenduse mõõt | Null |
| H6 ühend. tüüp | Null |
| H6 ühenduse mõõt | Null |
| Heakskiit | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Jootematerjal | Vase kõvajoodis |
| Kasutamine | Heat pump |
| Kategooria | III |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Material Description | Heat Exchanger H118L-EZ-90 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Max töörõhk [psi] | 508 psi |
| Mooduli nr | 118 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimuster | Z |
| Plaatide arv | 90 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q1 ühend. tüüp | Null |
| Q2 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q2 ühend. tüüp | Null |
| Q3 ühend. mõõdu vahemik | H5/8 |
| Q3 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q4 ühend. mõõdu vahemik | H1"1/8 |
| Q4 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q5 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q5 ühend. tüüp | Null |
| Q6 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q6 ühend. tüüp | Null |
| Seadmed | Tihvt |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 35.0 bar |
| Toote nimetus | Mikroplaat-soojusvaheti |
| Toote tüüp | MPHE H118L-EZ |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Tüübinimetus | H118L-EZ |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 42 Kilogram |
| Netokaal | 32 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 101.52 Liter |
| EAN/UPC | 5715255227151 |