Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0399

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri sisuVahetatav
Anduri tüüpIntegreeritud
Andurielemendi standardISO 60751
Andurielemendi takistus [Ohm]1000 Ohm
Andurielemendi tolerantsKlass B
Andurielemendi tüüpPt
Andurielement [tk]1 tükki
Anduriseade vahemik [°C] [max]200 °C
Anduriseade vahemik [°C] [min]0 °C
Anduriseade vahemik [°F] [max]392 °F
Anduriseade vahemik [°F] [min]32 °F
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusAngular connector
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane ja emane
Elektriühenduse suurusPg 9
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kaitsetoru läbimõõt [mm]6.0 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli]0.236 in
Kaitsetoru materjalAISI 316 TI
Kogus vastavalt pakendi formaadile13 tükki
Korpuse standard IPIP65
Material DescriptionMBT 155 Apply to 097U7151
Mõõtmisvahemik [°C] [max]200 °C
Mõõtmisvahemik [°C] [min]0 °C
Mõõtmisvahemik [°F] [max]392 °F
Iseloomulik
Väärtus
Mõõtmisvahemik [°F] [min]32 °F
Pakendi formaatMultipakend
Process connection materialRoostevaba teras
Process connection size1/4
Product lineSensing Solutions
Protsess ühendused sise/välisIsane
Protsess, ühenduse tüüpG
Protsess, ühendused, standardneISO 228-1-A
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Sisestuse tüüpFikseeritud
Sisestuspikkus [mm]100 mm
Sisestuspikkus [tolli]3.940 in
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]200 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]392 °F
Toitepinge [V] DC [max]32.00 V
Toitepinge [V] DC [min]10.00 V
Toote nimetusTemperatuuriandur
TooterühmAndurid
TüübinimetusMBT 155 Apply to 097U7151
Ühenduse materjalRoostevaba teras
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228
Välisõhu temperatuur, max [°C]85 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]185 °F
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.117 Kilogram
Netokaal0.107 Kilogram
Volume0.495 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255140849
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm