097U0397
097U0397
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Anduri sisu | Vahetatav |
| Anduri tüüp | Integreeritud |
| Andurielemendi standard | ISO 60751 |
| Andurielemendi takistus [Ohm] | 1000 Ohm |
| Andurielemendi tolerants | Klass B |
| Andurielemendi tüüp | Pt |
| Andurielement [tk] | 1 tükki |
| Anduriseade vahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Anduriseade vahemik [°C] [min] | 0 °C |
| Anduriseade vahemik [°F] [max] | 392 °F |
| Anduriseade vahemik [°F] [min] | 32 °F |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektriühendus | Angular connector |
| Elektriühendus, standardne | EN 175301-803-A |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane ja emane |
| Elektriühenduse suurus | Pg 9 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kaitsetoru läbimõõt [mm] | 6.0 mm |
| Kaitsetoru läbimõõt [tolli] | 0.236 in |
| Kaitsetoru materjal | AISI 316 TI |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 13 tükki |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Material Description | MBT 155 Apply to 097U7154 |
| Mõõtmisvahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Mõõtmisvahemik [°C] [min] | 0 °C |
| Mõõtmisvahemik [°F] [max] | 392 °F |
| Mõõtmisvahemik [°F] [min] | 32 °F |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Process connection material | Roostevaba teras |
| Process connection size | 1/4 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Protsess ühendused sise/välis | Isane |
| Protsess, ühenduse tüüp | G |
| Protsess, ühendused, standardne | ISO 1179-2 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisestuse tüüp | Fikseeritud |
| Sisestuspikkus [mm] | 215 mm |
| Sisestuspikkus [tolli] | 8.500 in |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 200 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 392 °F |
| Toitepinge [V] DC [max] | 32.00 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 10.00 V |
| Toote nimetus | Temperatuuriandur |
| Toote tüüp | MBT 155 |
| Tooterühm | Andurid |
| Tüübinimetus | MBT 155 Apply to 097U7154 |
| Ühenduse materjal | Roostevaba teras |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228 |
| Välisõhu temperatuur, max [°C] | 85 °C |
| Välisõhu temperatuur, max [°F] | 185 °F |
| Väljundsignaal | Current |
| Väljundsignaal [mA] [Max] | 20 mA |
| Väljundsignaal [mA] [min] | 4 mA |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.12 Kilogram |
| Netokaal | 0.11 Kilogram |
| Volume | 0.495 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255140788 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |