BOCK, HA12P/60-4, Semi-hermetic air cooled
097B14556
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14556
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
097B14556
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 mm |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Faas | 3 |
| Family | HG/HA compressors |
| Frequency Hz | 50 |
| Heakskiidetud standard | No |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1/2 in |
| IP klass | IP44 |
| Kaubamärk | BOCK |
| Kirjeldus | Compressor HA12P/60-4 Service |
| Kompressori toitepinge [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Külmutusagensid | R22 |
| Legacy BOCK ID | 14556 |
| Length (mm) | 439.00000 |
| Material Description | Compressor HA12P/60-4 Service |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HA12P/60-4 |
| Motor protection | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil type | BOCKlub A46 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Silinder | 2 |
| Sisaldab akusid | No |
| Suction connection size [mm] | 12.00 mm |
| Tehnoloogia | Semi-hermetic air cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Toote nimetus | Reciprocating compressor HA |
| Toote tüüp | HA12P |
| Tooterühm | Semi-hermetic compressors |
| Tüübinimetus | HA12P/60-4 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 1/2 in |
| Värv | Blue (standard) |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 61.3 Kilogram |
| Netokaal | 51.9 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 152.46 Liter |
| EAN/UPC | 5715162573679 |