PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
095C0158
Mudeli nimetus: PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
Palladio kruvikompressor
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Tootetüüp: PALLADIO
Seeria: K-seeria kompaktne kruvikompr
Temperatuurivahemik: Väga kõrge temp rakendus
Versioon:
Külmaaine: Täidetud HC-õliga
Mahusuhe: Mahuline suhtarv 3,2
Nominaalne tootlikkus : 560 m³/h
Mootori suurus: 160 kW
Toiteallikas: 400V/3/50Hz SD
Võimsuse reguleerimine : Inverterajamiga - I
Vastavussertifikaat: CE
Ühenduse tüüp: Imiventiil, väljalaskeventiil
Ühenduste läbimõõt: 108–80 mm
Solenoidmähis: No
Karteri soojendi: 230 VAC
Mootorikaitse: INT69 E2 - muutuva kiirusega
Ökonomaiser:
Õlijahutusport: Täiendav õlijahutuskomplekt
Õlitaseme lülitusport: 230/110 VAC HT
Õlivoolu lülitusport: Ei
Käivituskomplekt: D.O.L. käivituskomplekt
Värvus: Danfoss RAL-värv
Pakendi tüüp: Puidust kast
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Tootetüüp: PALLADIO
Seeria: K-seeria kompaktne kruvikompr
Temperatuurivahemik: Väga kõrge temp rakendus
Versioon:
Külmaaine: Täidetud HC-õliga
Mahusuhe: Mahuline suhtarv 3,2
Nominaalne tootlikkus : 560 m³/h
Mootori suurus: 160 kW
Toiteallikas: 400V/3/50Hz SD
Võimsuse reguleerimine : Inverterajamiga - I
Vastavussertifikaat: CE
Ühenduse tüüp: Imiventiil, väljalaskeventiil
Ühenduste läbimõõt: 108–80 mm
Solenoidmähis: No
Karteri soojendi: 230 VAC
Mootorikaitse: INT69 E2 - muutuva kiirusega
Ökonomaiser:
Õlijahutusport: Täiendav õlijahutuskomplekt
Õlitaseme lülitusport: 230/110 VAC HT
Õlivoolu lülitusport: Ei
Käivituskomplekt: D.O.L. käivituskomplekt
Värvus: Danfoss RAL-värv
Pakendi tüüp: Puidust kast
095C0158
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus | Kirjeldus |
|---|---|---|
| Approval | C | CE |
| Brutokaal KG | 938 | |
| Colour | D | Danfoss RAL-värv |
| Connections diameter | O | 108–80 mm |
| Connections type | R | Imiventiil, väljalaskeventiil |
| Crankase heater | A | 230 VAC |
| Cross-Plant Configurable Mater | PAL | PAL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Division | 95 | 95 |
| Economizer | E | Ökonomaiseri ühenduskomplekt |
| Extra 1 | X | Puudub |
| Extra 2 | X | Puudub |
| Extra 3 | X | Puudub |
| HELP CHAR | X | |
| Material Description | KZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX | |
| Modelcode01 | PALKZ3FW0560QDIC | |
| Modelcode02 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| Mootorikaitse | H | INT69 E2 - muutuva kiirusega |
| Motor size | Q | 160 kW |
| Netokaal KG | 853 | |
| Nominal displacement | 0560 | 560 m³/h |
| Oil cooling port | C | Täiendav õlijahutuskomplekt |
| Oil flow switch port | Z | Ei |
| Oil level switch port | H | 230/110 VAC HT |
Iseloomulik | Väärtus | Kirjeldus |
|---|---|---|
| Packagin length | 0 mm | |
| Packaging Height | 0 mm | |
| Packaging type | W | Puidust kast |
| Packaging Width | 0 mm | |
| Power supply | D | 400V/3/50Hz SD |
| Product Class | LOS | LOS |
| Product Group | E62 | E62 |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | GLBL | Globaalne (standard) |
| Refrigerant | F | Täidetud HC-õliga |
| Series | K | K-seeria kompaktne kruvikompr |
| Solenoid coil | Z | No |
| Starting kit | B | D.O.L. käivituskomplekt |
| STAT GROUP | 00642 | 00642 |
| Temperature range | Z | Väga kõrge temp rakendus |
| Toote tüüp | PAL | |
| Tooterühm | Configurable Products & Variants | |
| Tootetüüp | PAL | PALLADIO |
| Tüürimisfunktsioon | I | Inverterajamiga - I |
| Typecode Part 1 | KZ3FW0560QDIC | |
| Typecode Part 2 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| VC Revision | 00 | 00 |
| Versioon | 3 | Välise inverteriga versioon |
| Volumetric ratio | W | Mahuline suhtarv 3,2 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 938 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Netokaal | 853 Kilogram |