Danfoss logo
UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X4615

Stainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeUnoFloor
Automaatne tasakaalustusYes
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]60 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Iseõppiv (nutikas juhtimine)Yes
KirjeldusStainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Material DescriptionUnofloor Mixing 5 Loops Left Icon 24V
MeteringPrepared for energy meter
Number of connections2
Põrandakütte kollektori tüüpStainless steel with flow meter and manual air vent
Iseloomulik
Väärtus
Pressure valveAB-PM set
Primaarne nimirõhk [bar]6 bar
Product lineSubsystems
PWMYes
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleerimineICON1 Master controller
ShuntFHM-C1
Sisaldab akusidNo
Täiturmootor24V
Toitepinge [V]230V Hz 50
Toote tüüpWarranty & Service
TooterühmUnoFloors
Ventiili treeningYes
VersioonLeft
Võimsus väljundi kohta [W] [Max]3 W

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal19.5 Kilogram
Netokaal16.5 Kilogram
Volume82.998 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424603359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm