Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X3632

12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeUnoFloor
Automaatne tasakaalustusYes
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]60 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Iseõppiv (nutikas juhtimine)Yes
Kirjeldus12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Material DescriptionUnoFloor Control 12 Loops Right Vert IW
MeteringPrepared for energy meter
Number of connections2
Põrandakütte kollektori tüüpStainless steel with flow meter and manual air vent
Iseloomulik
Väärtus
Põrandakütte kollektori ühenduste arv12
Pressure valveAB-PM set
Primaarne nimirõhk [bar]6 bar
Product lineSubsystems
PWMYes
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleerimineICON1 Master controller
Sisaldab akusidNo
Täiturmootor24V
Toitepinge [V]230V Hz 50
Toote tüüpWarranty & Service
TooterühmUnoFloors
Ventiili treeningYes
VersioonRight
Võimsus väljundi kohta [W] [Max]3 W

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal30.5 Kilogram
Netokaal26.5 Kilogram
Volume119.091 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424054816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm