Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right
088X3630
10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
088X3630
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | UnoFloor |
| Automaatne tasakaalustus | Yes |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 60 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Iseõppiv (nutikas juhtimine) | Yes |
| Kirjeldus | 10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version, |
| Material Description | UnoFloor Control 10 Loops Right Vert IW |
| Number of connections | 2 |
| Põrandakütte kollektori tüüp | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pressure valve | AB-PM set |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| PWM | Yes |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimine | ICON1 Master controller |
| Sisaldab akusid | No |
| Täiturmootor | 24V |
| Toitepinge [V] | 230V Hz 50 |
| Toote tüüp | Warranty & Service |
| Tooterühm | UnoFloors |
| Ventiili treening | Yes |
| Versioon | Right |
| Võimsus väljundi kohta [W] [Max] | 3 W |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 30 Kilogram |
| Netokaal | 26 Kilogram |
| Volume | 119.091 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |