Põrandakütte juhtimine, Signaalikordaja CF2, 230 V
088U0230
Signaalikordaja Danfoss CF-RU
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
088U0230
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Depth (EF000049) | 211 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Height (EF000040) | 76 |
| IP protection class | IP21 |
| Iseõppiv (nutikas juhtimine) | Jah |
| Juhtmevaba edastus [m] [Max] | 30 m |
| Kasutus | For range extension |
| Kirjeldus | Signaalikordaja Danfoss CF-RU |
| Kütteregulaatori tüüp | Signaalikordaja |
| Kuva (jah/ei) | Ei |
| Liidesed | Juhtmevaba |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | CF-RU VÕIMENDI |
| Paigaldamine | Pistikuga |
| Pinnapealne | Jah |
| Põrandaandur, lisavarustus | Ei |
| Product line | 34 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sobib | 24V actuators |
| Süvistatav | Ei |
| Temperatuuri reguleerimine | Ei |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote kirjeldus | Signaalikordaja CF2 süsteemile |
| Toote tüüp | Signaalikordaja CF2 |
| Tooterühm | Põrandakütte juhtimine |
| Ülekandesagedus [MHz] | 868.42 MHz |
| Width (EF000008) | 165 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.404 Kilogram |
| Netokaal | 0.364 Kilogram |
| Volume | 2.646 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068244 |
| Proposition 65 | No significant risk |