Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Küttekaablid, ECflex 6T, 160 m, Toitepinge [V] AC: 230, 915 W

088L6447

ECflex 6T 160m 230V 915W

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Soovitatav asendamine: 140F1211

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonXLPE
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]90 °C
Kaabel trumlilEi
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]6.9 mm
Kaabli pikkus [m]160.000 m
Kaabli takistus [Ohm]57.8000 Ohm
Kaabli võimsus [W/m]6 W/m
KirjeldusECflex 6T 160m 230V 915W
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]915 W
LeegiaeglustiJah
LõigatavEi
Material DescriptionECflex 6T 160m 230V 915W
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Painde läbimõõt [mm] [Min]42 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi kõrgus [mm]207 mm
Pakendi laius [mm]386 mm
Pakendi sügavus [mm]386 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]2.3 m
Toitejuhtme soonte arv3
Toitejuhtme suurus [mm²]1.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTCL
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]>500 N
Toote tüüpECflex 6T
Töötemperatuur [°C] [Max]80 °C
TooterühmKüttekaablid
TooteversioonReady-made
UL-klassifikatsioonNo
UV-kaitsegaEi
VäliskestPVC
Väliskesta värvPunane

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.68 Kilogram
Netokaal9.58 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.031 Cubic meter
EAN/UPC5703466245859