Küttekaablid, ECflex 6T, 60 m, Toitepinge [V] AC: 230, 345 W
088L6439
ECflex 6T 60m 230V 345W
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Soovitatav asendamine: 140F1203
088L6439
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Deformatsioonitugevus [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrijuhi isolatsioon | XLPE |
| Element IP Class | IPX7 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Garantii [Year] | 20 |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Kaabel trumlil | Ei |
| Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
| Kaabli läbimõõt [mm] | 6.9 mm |
| Kaabli pikkus [m] | 60.000 m |
| Kaabli takistus [Ohm] | 152.0000 Ohm |
| Kaabli võimsus [W/m] | 6 W/m |
| Kirjeldus | ECflex 6T 60m 230V 345W |
| Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
| Küttevõimsus [W] | 345 W |
| Leegiaeglusti | Jah |
| Lõigatav | Ei |
| Material Description | ECflex 6T 60m 230V 345W |
| Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| Painde läbimõõt [mm] [Min] | 42 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi kõrgus [mm] | 70 mm |
| Pakendi laius [mm] | 386 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 386 mm |
| Pliivaba | Jah |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toitejuhe | Jah |
| Toitejuhtme arv | 1 |
| Toitejuhtme pikkus [m] | 2.3 m |
| Toitejuhtme soonte arv | 3 |
| Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.5 mm² |
| Toitejuhtme tüüp | DTCL |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Tõmbetugevus [N] | >500 N |
| Toote tüüp | ECflex 6T |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 80 °C |
| Tooterühm | Küttekaablid |
| Tooteversioon | Ready-made |
| UL-klassifikatsioon | No |
| UV-kaitsega | Ei |
| Väliskest | PVC |
| Väliskesta värv | Punane |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 4.404 Kilogram |
| Netokaal | 4.36 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.021 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466245774 |