Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Küttekaablid, ECaqua 9T, 130 m, Toitepinge [V] AC: 230, 1170 W

088L0069

ECaqua 9T 1170W 230V 130m

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Soovitatav asendamine: 140F0019

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonXLPE
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]85 °C
Kaabel trumlilEi
Kaabli ekraanVaskvarjestus
Kaabli kõrgus [mm]7.0 mm
Kaabli laius [mm]7.00 mm
Kaabli pikkus [m]130.000 m
Kaabli takistus [Ohm]45.2000 Ohm
Kaabli võimsus [W/m]9 W/m
KirjeldusECaqua 9T 1170W 230V 130m
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]1170 W
LõigatavEi
Material DescriptionECaqua 9T 130m 230V 1170W
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Painde läbimõõt [mm] [Min]50 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi kõrgus [mm]120 mm
Pakendi laius [mm]386 mm
Pakendi sügavus [mm]386 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusPipe / tank frost protection
SertifitseerimisettevõteIntertek Semko
Sisaldab akusidNo
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]2.3 m
Toitejuhtme soonte arv3
Toitejuhtme suurus [mm²]1.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTCL
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]>650 N
Toote tüüpECaqua 9T
Töötemperatuur [°C] [Max]65 °C
TooterühmKüttekaablid
TooteversioonReady-made
UL-klassifikatsioonNo
UV-kaitsegaJah
VäliskestMDPE
Veetemperatuur [°C] [Max]23 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6.547 Kilogram
Netokaal6.482 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.021 Cubic meter
EAN/UPC5703466145418