Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Küttekulude arvesti, Seadme süsteemi tüüp: Visuaalne, Kauganduri 1,5 m kaabliga

088H2344

Visuaalne kaugandur INDIV-X-10VT HCA

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aku tööiga [aastates]10 yr
Alumine temperatuuripiirang [Min]55 °C
Anduri temperatuur [°C] [Max]120 °C
Anduri temperatuur [°C] [Min]0 °C
Arvestamise algus kütteperioodil25-40 °C (programmeeritav)
Arvestamise algus väljaspool kütteperioodi25-40 °C (programmeeritav)
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Ekraani tüüp(LCD) 6 numbrikohaga (000000 - 999999)
HeakskiitSE15 H002 DF
Kaal ilma tagaplaadita [g]49 g
KaitseklassIP52
Kauganduri kaabli pikkus [m]2 m
KinnitusasutusIGE
KirjeldusVisuaalne kaugandur INDIV-X-10VT HCA
Korpuse värvRAL 9010 valge
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionINDIV-X-10VT HCA Visual remote sensor
Iseloomulik
Väärtus
Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus)90.5 x 38 x 28 mm
MõõtmissüsteemÜksikandur koos käivitusanduriga
Product line08
Radiaatori võimsus [W] [Max]16000 W
Radiaatori võimsus [W] [Min]4 W
RakendusKüttekulude arvestus
Seadme süsteemi tüüpVisuaalne
Seadme versioonKauganduri 1,5 m kaabliga
StandardEN834
Temperatuuriandurite tüüpNTC, enneaegselt vananenud
Toitepatareid3 V liitiumaku
Toote tüüpKüttekulude arvesti
TooterühmEnergiaarvestid
Ülemine temperatuuripiirang [Max]120 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]5 °C
Valikulised skaaladSeadme skaala

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.07 Kilogram
Netokaal0.07 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425117237