Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aku tööiga [aastates]12 yr
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EnergiaühikkWh
Heakskiidetud standardMID DE-07-MI004-PTB030
Kaitseklass, arvestiIP54
Kaitseklass, vooluandurIP54
KirjeldusM-Cal 447/1,5/edasi/DN15/impulss
Läbimõõt [mm]15 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]55 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Liidesemooduli pesa 1impulsiväljund
Lubatud soojuskandjaVesi (AGFW FW510)
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Nimirõhk [bar]16 bar
PaigaldusversioonEdasi
Product line08
RakendusKüte
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]90 °C
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]5 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]5.2 mm
Temperatuurianduri paigaldusSõltumatu/otsene
Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m]1.5 m
Temperatuuriandurite tüüpPt 500
Toitepinge tüüppatarei
Toote tüüpM-Cal Compact
TooterühmEnergiaarvestid
Ühenduse tüüpKeere
Ümbritseva keskkonna klassE1 / M1
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max]93 % RH
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
Vooluhulga mõõtmise põhimõteMehaaniline (mitme joaga)
Vooluhulk [m³/h]1.50 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]0.02 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.85 Kilogram
Netokaal0.85 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1.774 Liter
EAN/UPC5710104051697