Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087G1350

SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m]2.5 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heakskiidetud standardMID DE-09-MI004-PTB011
Kaitseklass, vooluandurIP54
KirjeldusSONO1500CT HE Qp0,6 110 DN15 PN16
Läbimõõt [mm]15 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]55 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-25 °C
Lubatud soojuskandjaVesi (AGFW FW510)
Maht impulsi väärtuse kohta [l/pulse]1.0 l/pulse
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Nimirõhk [bar]16 bar
Product line08
RakendusKüte
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]5 °C
Toitepinge tüüppole asjakohane/väline
Toote tüüpSONO 1500 CT
TooterühmEnergiaarvestid
Ühenduse tüüpKeere
Ümbritseva keskkonna klassE1 / M1
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max]95 % RH
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]5 °C
Vooluhulga mõõtmise põhimõteUltraheli
Vooluhulk [m³/h]0.60 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]1.20 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]0.01 m³/h
Vooluhulk alustamisel [l/h]1.0 L/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal16.9 Kilogram
Netokaal16.9 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104057422