Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aku tööiga [aastates]11 yr
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
EnergiaühikMWh (1 koht pärast koma)
Heakskiidetud standardMID DE-10-MI004-PTB008
Kaitseklass, arvestiIP54
KirjeldusINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]60 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-25 °C
Liidesemooduli pesa 1M-bus moodul
Maht impulsi väärtuse kohta [l/pulse]50.0 l/pulse
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
PaigaldusversioonMadal temperatuur
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
RakendusKüte
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]5.2 mm
Temperatuurianduri paigaldusTaskud
Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m]4.9 m
Temperatuuriandurite tüüpPt 500
Toitepinge tüüp1 A-aku
Toote tüüpINFOCAL 8
TooterühmEnergiaarvestid
Ümbritseva keskkonna klassE2 / M2
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max]93 % RH
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
Vooluhulk [m3/h] [Max]1900.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]560.00 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.83 Kilogram
Netokaal0.31 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume6.622 Liter
EAN/UPC5710104051253