Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvesti ja vooluhulga anduri vahelise kaabli pikkus [m]2.5 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heakskiidetud standardGOST
Kaitseklass, vooluandurIP54
KirjeldusSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Läbimõõt [mm]80 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]55 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-25 °C
Lubatud soojuskandjaVesi (AGFW FW510)
Maht impulsi väärtuse kohta [l/pulse]100.0 l/pulse
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Nimirõhk [bar]25 bar
Product line08
RakendusKüte
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]5 °C
Toitepinge tüüppole asjakohane/väline
Toote tüüpSONO 1500 CT
TooterühmEnergiaarvestid
Ühenduse suurusDN 80
Ühenduse tüüpÄärik
Ümbritseva keskkonna klassE1 / M1
Ümbritseva keskkonna niiskus [% RH] [Max]95 % RH
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]5 °C
Vooluhulga mõõtmise põhimõteUltraheli
Vooluhulk [m³/h]40.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]80.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]0.40 m³/h
Vooluhulk alustamisel [l/h]80.0 L/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.407 Kilogram
Netokaal12.407 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume29.36 Liter
EAN/UPC5710104060866