Külmutusseadme juhtimine (TXV), EKC 202B
084B8691
Funktsioon: 3 väljundit, 2 temperatuuriandurit, DS, Toitepinge [V] AC: 230, Teabeedastuse tüüp: Valikuline MODBUS; Valikuline LON,, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 30
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
084B8691
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aurustite arv, max | 1 tükki |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekraan, ees | Jah |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Energiatarve [VA] | 2.0 VA |
| Funktsioon | 3 väljundit, 2 temperatuuriandurit, DS |
| Heakskiit | C-TICKCEEACIntertek Semco |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Ei |
| Identne toode | 084B8522 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 30 tükki |
| Kompressorite arv, max | 1 tükki |
| Kontrolleri tüüp | Külmut. kontroller (temp) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Lisateave | Without connections plugs |
| Material Description | DEL EKC 202B, Controller, Rusc, I-pack |
| Muud RoHS-dokumendid | EAEU RoHS |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rakendusala | Külmutamise juhtimine |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| Spets. tehaseseaded | Jah |
| Teabeedastuse tüüp | Valikuline LON,Valikuline MODBUS |
| temp. Anduritugi | NTC-M2020PTC 1000Pt 1000 |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote nimetus | Külmutusseadme juhtimine (TXV) |
| Toote tüüp | EKC 202B |
| Tooterühm | Aurusti ja toa juhtseade |
| Tootetarvikud | Electron. control accessories |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.214 Kilogram |
| Netokaal | 0.195 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5702428407540 |