Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Külmutusseadme juhtimine (TXV), EKC 202A1

084B8625

Funktsioon: 2 väljundit, 1 temp.andur, Toitepinge [V] AC: 230, Teabeedastuse tüüp: Valikuline LON, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 30

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aurustite arv, max1 tükki
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekraan, eesJah
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Energiatarve [VA]1.5 VA
Funktsioon2 väljundit, 1 temp.andur
HeakskiitC-TICKCEEACIntertek SemcocURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile30 tükki
Kompressorite arv, max1 tükki
Kontrolleri tüüpKülmut. kontroller (temp)
Material DescriptionDEL - EKC 202A1, Refrigerat.Controller,I
Iseloomulik
Väärtus
Muud RoHS-dokumendidEAEU RoHS
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineElectronic Controllers and Services
RakendusalaKülmutamise juhtimine
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Teabeedastuse tüüpValikuline LON
Toitepinge [V] AC230 V
Toote nimetusKülmutusseadme juhtimine (TXV)
Toote tüüpEKC 202A1
TooterühmAurusti ja toa juhtseade
TootetarvikudElectron. control accessories
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.183 Kilogram
Netokaal0.159 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.506 Liter
EAN/UPC5702428841801