Ülekuumenduse kontroller, EKD 316
084B8040
Teabeedastuse tüüp: MODBUS, Toitepinge [V] AC: 24
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
084B8040
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Identne toode | 084B8140 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Material Description | EKD 316 Superheat controller |
| Paigaldusmeetod | DIN-siin |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Teabeedastuse tüüp | MODBUS |
| Toitepinge [V] AC | 24 V |
| Toitepinge [V] DC | 24.00 V |
| Toote nimetus | Ülekuumenduse kontroller |
| Toote tüüp | EKD 316 |
| Tooterühm | Elektrooniline ventiili juhtimine |
| Tootetarvikud | Electron. control accessories |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ventiili väljunditüüp | CCMCCMTETS 6ETS12.5–ETS400 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.216 Kilogram |
| Netokaal | 0.163 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.633 Liter |
| EAN/UPC | 5702428099851 |