Danfoss logo
AK-CC 460

Kasti/ruumi kontroller (EEV), AK-CC 460

084B8016

Funktsioon: Standardne, Toitepinge [V] AC: 230, Teabeedastuse tüüp: Valikuline MODBUS; MODBUS; Valikuline DANBUSS; Valikuline LON, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 10

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Soovitatav asendamine: 084B4058

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Analoogväljundid (AO) [pc]1 tükki
Anduri ühendusKruviklemm
Andurisisendite arv5 tükki
Aurustite arv, max1 tükki
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]2 tükki
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraan – valikEKA 163AEKA 163BEKA 164A
Ekraan, eesJah
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Energiatarve [VA]5.0 VA
FunktsioonStandardne
HeakskiitC-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Iseloomulik
Väärtus
Kompressorite arv, max2 tükki
Kontrolleri tüüpPoolpistiksüsteemide kontr. (temp.)
Material DescriptionDEL AK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V
Muud RoHS-dokumendidEAEU RoHS
Pakendi formaatMultipakend
Product lineElectronic Controllers and Services
RakendusalaTemperatuuri reguleerimine
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SeadmedKruviklemmid
Teabeedastuse tüüpValikuline DANBUSSValikuline LONValikuline MODBUSMODBUS
Toitepinge [V] AC230 V
Toote nimetusKasti/ruumi kontroller (EEV)
Toote tüüpAK-CC 460
TooterühmAurusti ja toa juhtseade
TootetarvikudElectron. control accessories
Väljundpinge [V] AC230 V

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.661 Kilogram
Netokaal0.53 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1.973 Liter
EAN/UPC5702428975360