Paketi kontroller, AK-PC 560
084B8013
Funktsioon: 1 imiseade ja 1 kondensaator, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: ETHER,; MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 10
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
084B8013
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekraan – valik | EKA 163BEKA 164BEKA 165 |
| Ekraan, ees | Ei |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Energiatarve [VA] | 8.0 VA |
| Funktsioon | 1 imiseade ja 1 kondensaator |
| Heakskiit | C-TICKCEEAC |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Kompressorite arv, max | 7 tükki |
| Kontrolleri tüüp | Pakk-kontroller digitaalse spiraalkamberkompressori jaoks |
| Lisateave | Gen. Version |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | DEL AK-PC560, Digital Scroll,Pack Contr |
| Muud RoHS-dokumendid | EAEU RoHS |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rakendusala | Tüürimisfunktsioon |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| Teabeedastuse tüüp | ETHER,LON,MODBUS |
| Toitepinge [V] AC | 24 V |
| Toote nimetus | Paketi kontroller |
| Toote tüüp | AK-PC 560 |
| Tooterühm | Kompressori/kondensaatori juhtimine |
| Tootetarvikud | Electron. control accessories |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.536 Kilogram |
| Netokaal | 0.45 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 2.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702428433525 |