Danfoss logo
AK-PC 530

Paketi kontroller, AK-PC 530

084B8007

Funktsioon: 1 imiseade ja 1 kondensaator, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: LON; ETHER, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 10

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Soovitatav asendamine: 080G0283

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekraan – valikEKA 163B,EKA 164B,EKA 165
Ekraan, eesEi
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Energiatarve [VA]8.0 VA
Funktsioon1 imiseade ja 1 kondensaator
HeakskiitC-TICKCEEAC
HooldatavEi
I/O liidesed, max33 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Kompr. ohutussign. arv, max1 tükki
Kompressori võimsusrežiimSamm
Kompressorite arv, max8 tükki
Kondensaatori juhtimistüüpRõhk/temperatuur
Kontrolleri tüüpPaketi kontroller
LisateaveGen. Version
Material DescriptionAK-PC 530, KOMPRESSORI KONTROLLER
Muud RoHS-dokumendidEAEU RoHS
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineElectronic Controllers and Services
RakendusalaTüürimisfunktsioon
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidNo
Täiendavad alarmisisendid, max5 tükki
Teabeedastuse tüüpETHERLON
Toitepinge [V] AC24 V
Toote nimetusPaketi kontroller
Toote omadusedUjuva kondensaatori rõhkSoojustagastuse funktsioonÖine madalamaks reguleerimineP0 optimeerimineLisandmooduli pesa
Toote tüüpAK-PC 530
TooterühmKompressori/kondensaatori juhtimine
TootetarvikudElectron. control accessories
Tüürimisfunktsiooni reziimNZ
Tüürimisfunktsiooni sisendRõhk/temperatuur
Ventilaatori juhtrežiimP/PI
Ventilaatori võimsuse juhtimineSamm/kiirus
Ventilaatorite arv, max8 tükki

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.576 Kilogram
Netokaal0.44 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1.967 Liter
EAN/UPC5702428081153