Danfoss logo
EKC 326

Gaasijahuti kontroller, EKC 326A

084B7252

Funktsioon: Gaasijahuti CO2 jaoks, Toitepinge [V] AC: 24, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 16

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpTõhuandur, AKS20501 x Pt 1000
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekraan, eesJah
Energiatarve [VA]8.0 VA
FunktsioonGaasijahuti CO2 jaoks
HeakskiitCEEACLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
I/O liidesed, max8 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile16 tükki
Kondensaatori juhtimistüüpRõhk/temperatuur
Kontrolleri tüüpKülmutuse kontroller
Material DescriptionEKC 326A kontroller
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineElectronic Controllers and Services
RakendusalaGaasijahuti
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Toitepinge [V] AC24 V
Toote nimetusGaasijahuti kontroller
Toote omadusedAlarmi väljundVastab CO2-nõueteleLisandmooduli pesa
Toote tüüpEKC 326A
TooterühmKompressori/kondensaatori juhtimine
TootetarvikudElectron. control accessories
Tüürimisfunktsiooni reziimPI
Ventiili väljunditüüpCMMCMMTETSICMT+ICAD
Ventilaatori juhtrežiimPI

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.337 Kilogram
Netokaal0.314 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.575 Liter
EAN/UPC5702428434416