Danfoss logo
EKC 331, EKC 331T

Paketi kontroller, EKC 331T

084B7105

Funktsioon: Kompressor, kondensaator, Toitepinge [V] AC: 230, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 16

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Soovitatav asendamine: 080G0289, 080Z0191

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekraan, eesJah
Energiatarve [VA]5.0 VA
FunktsioonKompressor, kondensaator
HeakskiitC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
I/O liidesed, max8 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile16 tükki
Kompressori võimsusrežiimSamm
Kompressorite arv, max4 tükki
Kondensaatori juhtimistüüpRõhk/temperatuur
Kontrolleri tüüpVõimsuse kontroller
Material DescriptionEKC 331T VÕIMSUSREGULAATOR
Muud RoHS-dokumendidEAEU RoHS
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineElectronic Controllers and Services
RakendusalaTüürimisfunktsioon
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Toitepinge [V] AC230 V
Toote nimetusPaketi kontroller
Toote omadusedÖine madalamaks reguleerimineLisandmooduli pesa
Toote tüüpEKC 331T
TooterühmKompressori/kondensaatori juhtimine
TootetarvikudElectron. control accessories
Tüürimisfunktsiooni reziimNZ
Tüürimisfunktsiooni sisendRõhk/temperatuur
Ventilaatori juhtrežiimNZ
Ventilaatori võimsuse juhtimineSamm
Ventilaatorite arv, max5 tükki

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.356 Kilogram
Netokaal0.32 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.574 Liter
EAN/UPC5702428087858